Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

SKF Ecotex

SKF Ecotex jest związkiem opartym na termoplastycznej żywicy poliestrowej wzmacnianej materiałem. Dzięki dodatkowi grafitu materiał wykazuje bardzo dobrą charakterystykę odnośnie wymagań trybologicznych dla materiałów łożyskowych w układach ślizgowych. SKF Ecotex wykazuje wysoką wytrzymałość na ściskanie i doskonałe właściwości tarciowe i odporność na zużywanie się. Tym samym bardzo dobrze nadaje się dla pierścieni prowadzących i tulei łożysk. Dzięki bardzo niskiej absorpcji wilgoci materiał SKF Ecotex nadaje się szczególnie do użytku w wodzie i mediach zawierających wodę (pęcznienie w wodzie <0,1 %)

Arkusz danych technicznych

SKF logo