Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

SKF Ecowear 1000

SKF Ecowear 1000 jest pół-krystalicznym materiałem termoplastycznym opartym na polietylenie o bardzo wysokiej masie atomowej (UHMW-PE) o następujących właściwościach:

  • niski współczynnik tarcia
  • doskonała odporność na zużycie
  • wysoka wytrzymałość na uderzenia (również w niskich temperaturach do -200 °C)
  • bardzo wysoka odporność na pełzanie
  • wodoodporność
  • brak pęcznienia

SKF Ecowear 1000 jest odpowiedni do zastosowań, gdzie wymagane są doskonałe właściwości ślizgowe i odporność na zużywanie się.

Arkusz danych technicznych

SKF logo