F-1504
Fluorotrel jest wewnętrznie smarowanym elastomerem poliestrowym. Może być stosowany jako zamiennik poliuretanu dla wysokich temperatur i żrących cieczy. Podobnie jak materiał Lubrithane posiada doskonałą wytrzymałość i twardość. Posiada bardzo wysoki moduł sprężystości i może być bardziej wymagający podczas instalacji. Fluorotrel posiada doskonałą odporność chemiczną. Nadaje się do użytku w zakresie temperatur od –54°C do +135°C (-65°F do +275°F) w większości cieczy oraz może być używany w wodzie lub cieczach na bazie estrów fosforanowych (za wyjątkiem płynu Skydrol) w temperaturze do +82°C (+180°F). Aby uzyskać informacje o specjalnych zaleceniach, prosimy skontaktować się z producentem. F-1504 jest najczęściej zalecanym materiałem o stopniu twardości Shore'a 55 D. Nadaje się do stosowania w standardowych uszczelnieniach tłoczysk, uszczelnieniach tłoczysk typu B, wargach uszczelniających, uszczelnieniach typu Z i zgarniaczach. Materiał F-1504 nadaje się dla zakresu temperatur od –54°C do +149°C (–65°F do +300°F).
- 1)Podane wartości są typowymi wartościami średnimi. Informacje testowe dotyczą określonych warunków oraz ograniczonego rozmiaru próbki i są podawane w celach wyłącznie informacyjnych. Informacje te nie zastępują opublikowanych danych produktu. Klient podejmuje decyzję o odpowiedniości określonego zastosowania. Podane informacje dotyczą temperatury pokojowej, o ile nie określono inaczej.