Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

H-3004

H-3004 jest termoplastycznym elastomerem (TPE). Może być stosowany jako zamiennik poliuretanu dla wysokich temperatur i żrących cieczy. Podobnie jak materiał Lubrithane posiada doskonałą wytrzymałość i twardość. Posiada bardzo wysoki moduł sprężystości i może być bardziej wymagający podczas instalacji. H-3004 posiada doskonałą odporność chemiczną. Nadaje się do użytku w zakresie temperatur od –54°C do +135°C (-65°F do +275°F) w większości cieczy oraz może być używany w wodzie lub cieczach na bazie estrów fosforanowych (za wyjątkiem płynu Skydrol) w temperaturze do +82°C (+180°F). Aby uzyskać informacje o specjalnych zaleceniach, prosimy skontaktować się z producentem. H-3004 jest najczęściej zalecanym materiałem o stopniu twardości Shore'a 55 D. Nadaje się do stosowania w standardowych uszczelnieniach tłoczysk, uszczelnieniach tłoczysk typu B, wargach uszczelniających, uszczelnieniach typu Z i zgarniaczach. Materiał H-3004 nadaje się dla zakresu temperatur od –54°C do +149°C (–65°F do +300°F).
  1. 1)Podane wartości są typowymi wartościami średnimi. Informacje testowe dotyczą określonych warunków oraz ograniczonego rozmiaru próbki i są podawane w celach wyłącznie informacyjnych. Informacje te nie zastępują opublikowanych danych produktu. Klient podejmuje decyzję o odpowiedniości określonego zastosowania. Podane informacje dotyczą temperatury pokojowej, o ile nie określono inaczej.
SKF logo