Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

P-2552

Materiał nylonowy wzmacniany włóknem szklanym nadaje się idealnie dla pierścieni prowadzących i łożyskowań wymagających wytrzymałości, sztywności i możliwości obsługi przesunięć posuwisto-zwrotnych przy obecności smaru. Został opracowany specjalnie dla pierścieni prowadzących typu WGT. Obecność materiału PTFE zmniejsza tarcie. Nadaje się do użytku w zastosowaniach w temperaturach od -240℃ do +121℃ (-400℉ do +250℉). Nie nadaje się do użytku w systemach, w których obecna może być woda.
  1. 1)Podane wartości są typowymi wartościami średnimi. Informacje testowe dotyczą określonych warunków oraz ograniczonego rozmiaru próbki i są podawane w celach wyłącznie informacyjnych. Informacje te nie zastępują opublikowanych danych produktu. Klient podejmuje decyzję o odpowiedniości określonego zastosowania. Podane informacje dotyczą temperatury pokojowej, o ile nie określono inaczej.
SKF logo