Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

SKF Ecomid

SKF Ecomid (PA) jest odlewanym poliamidem o dobrych właściwościach ślizgowych i jest używany dla pierścieni oporowych, pierścieni prowadzących i elementów łożysk o średnicy powyżej 260 mm. SKF Ecomid może być używany w olejach mineralnych i ogniotrwałych płynach hydraulicznych na bazie wody. Podczas projektowania części przy użyciu materiału SKF Ecomid do zastosowań w wodzie lub cieczach na bazie wody, należy uwzględnić jego podatność na pęcznienie (SKF Ecomid pochłania wodę).

Arkusz danych technicznych

SKF logo