Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

P-2518

Materiał acetalowy nadający się idealnie dla urządzeń pomocniczych w uszczelnieniach wymagających odporności na wysokie temperatury i ciśnienia. Nadaje się do użytku w zastosowaniach w temperaturach od -40℃ do +121℃ (-40℉ do +250℉). Nadaje się do użytku w systemach, w których obecna jest woda.
  1. 1)Podane wartości są typowymi wartościami średnimi. Informacje testowe dotyczą określonych warunków oraz ograniczonego rozmiaru próbki i są podawane w celach wyłącznie informacyjnych. Informacje te nie zastępują opublikowanych danych produktu. Klient podejmuje decyzję o odpowiedniości określonego zastosowania. Podane informacje dotyczą temperatury pokojowej, o ile nie określono inaczej.
SKF logo