Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

SKF Ecotal

SKF Ecotal jest pół-krystalicznym kopolimerem poliacetylowym (POM) używanym dla pierścieni anty-wyciskowych, tulei pierścieni prowadzących i precyzyjnych części obrabianych maszynowo o rygorystycznych tolerancjach. SKF Ecotal jest jednym z najważniejszych materiałów termoplastycznych o dobrych właściwościach fizycznych, niskiej absorpcji wody i dobrej odporności chemicznej. SKF Ecotal może być używany w olejach mineralnych i ogniotrwałych płynach hydraulicznych na bazie wody (płyny HFA, HFB i HFC). W bezpośrednim kontakcie z kwasami i zasadami należy uwzględnić ograniczona odporność chemiczną.

Arkusz danych technicznych

SKF logo