Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

System SKF SEAL JET DD 010

Maszyny i materiały do wytwarzania uszczelnień na miejscu, odpowiednio do zapotrzebowania

System SKF SEAL JET DD
Rozwiązanie SKF SEAL JET oddaje zastrzeżoną koncepcję uszczelnień SKF wytwarzanych metodą obróbki skrawaniem do pełnej dyspozycji Dystrybutorów, umożliwiając im obrabianie uszczelnień w sposób zindywidualizowany, według właściwych wymiarów i profilu, bezpośrednio we własnym zakładzie produkcyjnym.
Dystrybutorzy mogą tym samym redukować zapasy, obniżać koszty ich utrzymania za sprawą eliminowania potrzeby magazynowania niewielkich ilości pojedynczych uszczelnień oraz zwiększać dostępność oferowanych rozwiązań kwestii uszczelnienia, w tym standardowych kształtów w niestandardowych wymiarach.
Zastrzeżone oprogramowanie, wysoko precyzyjne noże i technologia komputerowego sterowania numerycznego (CNC) pozwalają maszynie SKF SEAL JET DD obrabiać uszczelnienia zawsze na czas, czyniąc szeroki asortyment rozwiązań i profili uszczelnień SKF łatwo dostępnym dla warsztatowego personelu – bez udziału profesjonalnych operatorów, kosztownych form, drogich narzędzi czy rozległej wiedzy inżynieryjnej.
Świadczone przez SKF wsparcie techniczne i handlowe daje Dystrybutorom dostęp do kompletnej oferty indywidualizowanych i standardowych rozwiązań SKF z zakresu uszczelnienia.

SKF SEAL JET DD Faber testimonial movie

SKF logo