Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

GME II+

GME II+
GME II+ to inteligentne i wysoce wydajne urządzenie pomiarowe ogólnego stosowania ze funkcją sterowania I/O.

Urządzenie to zostało opracowane do pomiarów wielkości i zawiera system statystycznego sterowania produkcją SPC (Statistical Process Control), czyli samodostrajający się system sterujący do kompensowania procesów produkcyjnych, a także oferuje standardową dla SKF funkcję programowania MTC.

GME II+

SKF logo