Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

BeQuiet+

BeQuiet+
SKF podkreśla, że stosowanie czystych środków smarnych w łożyskach tocznych ma podstawowe znaczenie dla uzyskania długiego okresu eksploatacyjnego.

W przypadku zastosowania smaru, wiele czynników może wpływać na jego czystość podczas pracy łożyska. Stosowanie czystego smaru do nasmarowania wstępnego oraz dosmarowywania jest zawsze wymagane.

Również w zastosowaniach, w których zmęczenie łożysk nie jest problemem (na przykład przy bardzo małych obciążeniach), czystość smaru jest bardzo ważna, gdyż wpływa na obniżenie hałasu pracy łożysk, co stanowi ważny wymóg w wielu silnikach elektrycznych.

BeQuiet+

SKF logo