Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Testery smarów

SKF od lat zajmuje się badaniem i rozwijaniem technologii łożysk, ale ma też duże doświadczenie w dziedzinie technologii środków smarnych. Poprzez opracowanie serii testerów możemy przekazać klientom naszą wiedzę w zakresie technologii smarowania.

SKF oferuje następujące testery smarów:
  • Tester smarów SKF BeQuiet+ określający poziom hałasu łożysk tocznych.
  • Tester smaru SKF RST-T200-P4 do testowania stabilności rozrywania smarów.
  • Tester smarów SKF R0F+ do badania właściwości smarów w wysokich temperaturach i przy dużych prędkościach.
  • Zestaw SKF do testowania środków smarnych MEL-7000 mierzący kapacytancję pomiędzy wewnętrznym i zewnętrznym pierścieniem łożyska. Umożliwia to określenie poziomu nasmarowania łożyska.
  • Tester smarów SKF RHF 1 do badania właściwości smarów w wysokich temperaturach i przy dużych prędkościach.
  • Tester smarów SKF EMCOR pozwala ocenić poziom korozji ograniczającej skuteczność smarowania.
  • Tester smarów SKF EMCOR działa zgodnie z normami DIN 51802, ISO 11007 i IP 220 dla standardowej metody z użyciem wody destylowanej.
  • Tester smarów SKF V2F określa mechaniczną stabilność smarów wymaganą do zapewnienia odporności na wyciekanie smaru pod wpływem drgań. SKF V2F jest zgodny z normą SS 3653: Kolej - Łożyska toczne do maźnic - Test stabilności mechanicznej smarów.
SKF logo