Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Usługi

Zarządzanie serwisem to odpowiedź CMC na potrzeby klientów poszukujących usług serwisowych w szerokim zakresie. Obsługę klienta wspiera globalna sieć działająca we wszystkich dziedzinach.

CMC - Steyr oferuje szeroki zakres usług i wsparcia technicznego:

  • Programy regeneracji i modernizacji maszyn
    Możemy zmodernizować starsze maszyny w zakładach klienta montując najnowszą elektronikę i układy mechaniczne. Oferujemy modernizację o nowe typy i rozmiary, nową elektronikę, nowe narzędzia, nowe głowice i urządzenia pneumatyczne oraz aktualizację oprogramowania.
  • Udokumentowana kalibracja
    Condition Monitoring Centre - Steyr (SKF) ma globalną sieć ośrodków zajmujących się kalibracją urządzeń do pomiaru falistości, kształtu i drgań. Systemy kalibracji urządzeń do pomiaru drgań CMC - Steyr są zgodne z międzynarodowymi standardami DANAK i DPLA.
  • Konserwacja maszyn i aktualizacja oprogramowania
    Po przeprowadzeniu obszernych testów funkcjonowania, specjaliści CMC przedstawiają ocenę zadań i raport o stanie kontrolowanych maszyn/ podzespołów. Oferujemy skuteczne i zintegrowane usługi konserwacji oraz plany utrzymania ruchu na podstawie umowy serwisowej. Aktualizacja oprogramowania obejmuje nowe oprogramowanie, dodatkowe funkcje, umowy na serwis oprogramowania oraz podręczniki użytkownika.
  • Szkolenia
    CMC oferuje szerokie pakiety szkoleniowe z zakresu rozwiązywania problemów, serwisu i konserwacji oraz szkolenia operatorów lub podstawowego i zaawansowanego szkolenia użytkowników maszyn oraz kadry kierowniczej.
  • CMC - Steyrinfolinia serwisowa
    Zapytania w sprawie serwisu, części zamiennych i narzędzi, wsparcia w obsłudze aplikacji, rozwiązywania problemów itp. są przyjmowane przez 24 godziny na dobę pod numerem: +43 (664) 43 36 135
SKF logo