Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Analizator falistości, okrągłości i kształtu

Analizator falistości, okrągłości i kształtu
W podzespołach łożysk, falistość może powodować wysoki poziom wibracji w większości zastosowań. Amplituda fal wynosi jedynie kilka nanometrów, więc precyzja i rozdzielczość urządzeń pomiarowych jest ważna.

Testery falistości SKF umożliwiają analizę falistości podzespołów stanowiąc bardzo przydatne narzędzie dla inżynierów produkcji dążących do ulepszenia procesu produkcyjnego. Niski poziom hałasu i wibracji łożysk staje się coraz ważniejszym czynnikiem, więc dokładność i rozdzielczość urządzeń pomiarowych stają się coraz ważniejsze.
  • Obrotowy system pomiarowy o najwyższej precyzji koncentryczności z perfekcyjnie połączonymi elementami elektronicznymi i mechanicznymi
  • Głowica na łożysku powietrznym o biciu nie przekraczającym 0,02 µm pracująca na zasadzie szacowania proporcjonalnego do prędkości umożliwia bezpośredni odczyt poziomu falistości podzespołu.
  • Również kalibracja tego urządzenia jest bardzo ważna i wykonywana przez SKF na najwyższym poziomie.
SKF logo