Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Pompy wody

Za dobrą profesjonalną praktykę uznaje się wymienianie pompy wody przy okazji wykonywania naprawy układu rozrządu lub pomocniczego układu napędowego.

To wyjaśnia silne zaangażowanie firmy SKF w konstruowanie pomp wody.
Wyprodukowane, aby spełnić lub przewyższyć specyfikacje oryginalnych części, pompy wody SKF AquaMax zapewniają:
  • właściwe pasowanie i łatwy montaż
  • optymalną sprawność układu chłodzenia dzięki temu, że elementy składowe pomp wykonane są z zaawansowanych materiałów i posiadają zaawansowaną konstrukcję
  • wysoką zdolność przenoszenia naprężeń osiowych i promieniowych
  • zmniejszone zużycie paliwa i obniżoną emisję CO2.

Korzyści zapewniane przez ofertę SKF:
  • ponad 545 dostępnych zestawów
  • Zakres zastosowań obejmuje ponad 96% europejskiej floty samochodowej.
SKF logo