Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Zestaw paska rozrządu

Montuj pewność z zestawami naprawczymi układu rozrządu SKF.

Wszystkie zestawy naprawcze układu rozrządu SKF zawierają markowe paski, napinacze i rolki prowadzące SKF spełniające specyfikacje części na pierwszy montaż (OE). Wiele zestawów SKF zawiera więcej elementów niż zestawy oferowane przez konkurencję lub producentów samochodów (śruby, podkładki, nakrętki, sprężyny…). Większość z nich zawiera specjalne instrukcje montażowe obejmujące szczegółowy opis wszystkich czynności i wskazówki przydatne przy montażu naszych komponentów.
  • Ponad 500 dostępnych zestawów paska rozrządu
  • Zakres zastosowań obejmuje ponad 96% europejskiej floty samochodowej 
SKF logo