Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska do skrzyń biegów

SKF oferuje kompleksowy asortyment wysokiej jakości łożysk do skrzyń biegów samochodów ciężarowych oraz łożysk przekładni głównych. Jako dostawca oryginalnych części dla takich marek jak Mercedes, Scania, Volvo, MAN, RVI oraz Iveco możemy zapewnić wysoką jakość łożysk dostarczanych jako części zamienne. Zestawy naprawcze do skrzyń biegów SKF zawierają wszystkie części niezbędne do pełnej i bezpiecznej naprawy w jednym pudełku. Dzięki temu pozwalają personelowi technicznemu i mechanikom zaoszczędzić czas.
SKF logo