Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Łożysko koła

Piasta do samochodów ciężarowych

Od 1998 roku, firma SKF wyprodukowała ponad milion piast do samochodów ciężarowych. Wiele z nich przejechało ponad milion kilometrów w najtrudniejszych warunkach i nadal działają tak samo niezawodnie, jak w dniu, w którym zostały zamontowane. Wyregulowane, uszczelnione i nasmarowane na cały okres eksploatacji, piasty SKF do ciężarówek cechuje lekkość, a zintegrowana konstrukcja pomaga eliminować błędy przy montażu powodujące większość przedwczesnych uszkodzeń łożyska.

Dzięki temu otrzymuje się zespół, który jest praktycznie bezobsługowy i charakteryzuje się wyjątkowo długim okresem użytkowania.

Łożyska stożkowe

Łożyska stożkowe do kół SKF TQ-Line, posiadające nowatorską konstrukcję i wykonane z najlepszych w swojej klasie elementów, wytrzymują wstrząsy, wibracje, niewspółosiowość i zanieczyszczenia środka smarnego, które często prowadzą do uszkodzeń tradycyjnych łożysk.

W porównaniu z łożyskami o tradycyjnej konstrukcji, stożkowe łożyska wałeczkowe TQ-Line firmy SKF mają większą liczbę wałeczków – zoptymalizowaną geometrię, która pozwala uzyskać wyższą nośność, bardziej równomierny rozkład obciążeń i dłuższy okres bezproblemowej eksploatacji łożyska.
SKF logo