Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Niezawodność, dostępność i serwisowalność

Optymalne zarządzanie kosztem cyklu eksploatacji produktów

Nasza metodologia niezawodności, dostępności i serwisowalności (ang. Reliability, Availability and Maintainability, RAM) zapewnia zintegrowaną analizę spodziewanej wydajności systemu w oparciu o konstrukcję, operacje i utrzymanie ruchu systemu.

RAM to fundament programów zarządzania kosztem cyklu eksploatacji produktów i zarządzania zasobami. Modele RAM są używane do oceny niezawodności i dostępności systemu i określonych urządzeń, z uwzględnieniem specyficznych danych zakładu i specyficznych dla danej branży źródeł danych z zakresu niezawodności i serwisowalności, jeżeli brak odpowiednich danych z zakładu. Wpływ zastosowania metodologii RAM:
  • Krytyczność systemu lub urządzeń
  • Wewnętrzna niezawodność i dostępność systemu
  • Przewidywanie przyszłej dostępności operacji
  • Zmiany konstrukcyjne skupiające się na implikacjach związanych z kosztami przez analizę kosztów/korzyści
SKF logo