Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

SKF Client Needs Analysis – Energy and Sustainability (CNA-ES) - Analiza potrzeb klienta SKF - energia i zrównoważony rozwój

Identyfikacja obszarów usprawnień w zakresie wydajności energetycznej zakładu może otworzyć możliwości dużych potencjalnych oszczędności

Analiza potrzeb klientów SKF w zakresie energii i zrównoważonego rozwoju to wieloaspektowe, oparte na sieci Web narzędzie do szerokozakrojonej oceny służące do zidentyfikowania możliwości zwiększenia wydajności wykorzystania energii. W efekcie otrzymujemy mniejsze zużycie energii i ogólną poprawę wydajności. Ponieważ w stosowanej przez nas ocenie badane są również procesy obróbki chemicznej, użycia środków smarnych i inne procesy operacyjne, możemy pomóc klientom zidentyfikować obszary usprawnień, które pozwolą zmniejszyć wpływ na środowisko. Dzięki naszemu opartemu na sieci Web narzędziu do oceny, proces oceny nie powoduje przestojów.

Z reguły sprawdzane są cztery kluczowe aspekty: zarządzanie energią i aspektami środowiskowymi, narzędzia zapewnienia wydajności wykorzystania energii, operacje mające wpływ na wydajność energetyczną i elementy kontroli wpływu na środowisko. Efektem tego przeglądu, przeprowadzanego we współpracy z kluczowym personelem klienta jest szczegółowy raport podkreślający obszary, w których można dokonać usprawnień. Celem jest wdrożenie operacji zarówno ekonomicznych, jak i zapewniających zrównoważony rozwój, zarówno w chwili obecnej jak i w przyszłości.

Zaawansowane rozwiązania z zakresu oszczędzania energii i ochrony środowiska

Firma SKF może zapewnić dużo więcej, niż tylko zalecenia. Możemy zaoferować wiodące na rynku produkty i usługi w połączeniu z głęboką wiedzą w zakresie maszyn i głównych branży przemysłowych, pozwalające wdrażać żądane usprawnienia. Niektóre przykłady produktów i usług:
  • Analiza termograficzna
  • Analiza drgań
  • Monitoring silników elektrycznych prądu przemiennego
  • Precyzyjne wyważanie
  • Monitoring wydajności pomp, turbin, wentylatorów i sprężarek
  • Łożyska bezobsługowe i samosmarujące się
  • Minimalna ilość środków smarnych dla obrabiarek
  • Oprogramowanie SKF Compass Environmental Health and Safety

Aby poprawić sprawność wykorzystania energii w zakładzie i zademonstrować troskę o środowisko naturalne skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów do spraw analizy potrzeb klienta, aby umówić się na wstępny przegląd sytuacji zakładu.

SKF logo