Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Weryfikacja konstrukcji

W ramach usług doradztwa technicznego firma SKF może zweryfikować bieżące konstrukcje maszyn używanych w nowy sposób lub działające w nowych warunkach.

Rozwijamy strategie prób weryfikujących projekty i oceniających wydajność badanych podzespołów w prototypach. Modelujemy również systemy, podzespoły, łożyska i nie tylko za pomocą naszych unikalnych narzędzi komputerowych zapewniając łatwe we wdrożeniu i niezawodne zalecenia.

Jest to ekonomiczne rozwiązanie oceny wydajności zastosowania, potencjalnie pozwalające zmniejszyć liczbę i stopień skomplikowania prób doświadczalnych.

Więcej informacji na temat praktycznego zastosowania inżynierii wiedzy

SKF logo