Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Odbiory techniczne skrzyń przekładniowych

Świadczone przez SKF usługi rozruchu eksploatacyjnego przyczyniają się do optymalizacji okresu eksploatacji przekładni i układów napędowych. Możesz polegać na pracownikach SKF w kwestii prawidłowego montażu zregenerowanego zespołu, wyosiowania go względem elektrycznego silnika i poprawnego przeprowadzenia pierwszego rozruchu. Możliwe jest również zarejestrowanie drgań występujących w znamionowych warunkach obciążenia, obrotów i temperatury dla potrzeb późniejszych porównań. Skorzystanie z usług diagnostyki zdalnej SKF to najlepszy sposób na dopilnowanie nieprzerwanego monitorowania zregenerowanego zespołu i jego prawidłowego funkcjonowania po rozruchu eksploatacyjnym.

Usługi osiowania i powiązane narzędzia

Niedokładne osiowanie grozi przeciążaniem łożysk przekładni i silników, nadmiernymi stratami momentu obrotowego oraz przedwczesnymi awariami. Oferowane przez SKF laserowe narzędzia do osiowania gwarantują dokładne wzajemne wyosiowanie wałów.

Pierwszy rozruch przekładni

Inżynierowie SKF uruchamiają przekładnie i stopniowo rozpędzają ją do znamionowych obrotów. Kontrolują przy tym temperatury panujące w poszczególnych łożyskach, mierząc je z określoną częstotliwością. Po osiągnięciu temperatury pracy przekładnia jest gotowa do zarejestrowania drgań.

Rejestrowanie drgań właściwych przekładniom

Zarejestrowanie drgań całego układu bezpośrednio po montażu wspomaga monitorowanie zasobów i okresową ocenę ich stanu. SKF oferuje wsparcie w zakresie rejestrowania drgań nowo instalowanych przekładni z myślą o późniejszych porównywaniach i analizach.
SKF logo