Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Zespoły łożysk dla kolei

Regeneracja i unowocześnianie łożysk i zespołów łożysk przeznaczonych dla kolei może być kluczowym czynnikiem umożliwiającym optymalizację kosztów ponoszonych w całym okresie eksploatacji. Proces ten zapewnia optymalną długość okresu eksploatacji oraz koszty znacznie mniejsze niż w przypadku zakupu nowych łożysk, przy krótszym czasie realizacji. Oszczędności materiałów i energii pomagają zwiększyć wkład podróży koleją do sprawy zrównoważonego rozwoju.

SKF oferuje profesjonalne usługi unowocześniania zespołów łożysk do maźnic kolejowych. Wszystkie wykonywane przez SKF prace regeneracji są przeprowadzane zgodnie z oryginalnymi specyfikacjami producenta oraz ze specyfikacjami linii kolejowych dotyczącymi warunków pracy łożysk.
SKF logo