Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Usługi diagnostyki zdalnej

Najwyższej klasy prognozowane utrzymanie ruchu dostępne dla każdego sektora przemysłu i w dowolnym miejscu na świecie

Wielkogabarytowy silnik elektryczny w fabryce

Korzyści płynące z wdrażania programów utrzymania ruchu według stanu faktycznego (CBM) oraz prognozowanego utrzymania ruchu (PdM) są już dziś powszechnie znane. Niemniej ich pomyślne czerpanie wymaga szeroko zakrojonej realizacji, bowiem rozpędzenie skutecznego programu PdM do pełnych obrotów bywa procesem skomplikowanym i kosztownym. Rozwiązaniem znacznie prostszym i oszczędniejszym jest korzystanie ze świadczonych przez SKF usług diagnostyki zdalnej. Możliwe dzięki naszej infrastrukturze obliczeniowej w chmurze, usługi diagnostyki zdalnej SKF pozwalają każdemu przedsiębiorstwu z dostępem do internetu wdrożyć najwyższej klasy program PdM – albo zredukować koszty programu już realizowanego. Przy wsparciu sprawdzonego sprzętu i oprogramowania SKF do diagnozowania zasobów i z wiedzą, jaką posiadamy w dziedzinach analizy, diagnostyki oraz prognozowania, możesz w krótszym czasie podejmować silniej ugruntowane decyzje w odniesieniu do kondycji maszyn krytycznych dla działalności Twojego przedsiębiorstwa. Poprzez udzielanie Ci dostępu do specjalistycznej wiedzy SKF – i dostępu do danych dotyczących stanu Twoich maszyn przez całą dobę każdego dnia tygodnia – usługi diagnostyki zdalnej SKF mogą przynieść następujące korzyści:

  • Podniesienie niezawodności i zwiększenie dostępności maszyn
  • Obniżenie kosztów operacyjnych i kosztów utrzymania ruchu
  • Zmniejszenie wymaganych nakładów kapitałowych i teleinformatycznych

Uproszczenie programu monitorowania stanu za sprawą oprogramowania subskrypcyjnego

SKF @ptitude Connect daje Ci wszystkie korzyści właściwe prognozowanemu utrzymaniu ruchu – bez konieczności poniesienia wszystkich związanych z tym kosztów. SKF @ptitude Connect to rozwiązanie typu SaaS (Software as a Service, oprogramowanie jako usługa), z którego można korzystać za niewysoką opłatą roczną. Za jego sprawą, każde przedsiębiorstwo mające dostęp do internetu może przeglądać i analizować dane eksploatacyjne dotyczące wykorzystywanych maszyn za pośrednictwem naszej chmury, czyli SKF Cloud. Kompatybilna z podręcznymi i sieciowymi urządzeniami do gromadzenia danych na potrzeby monitorowania stanu, usługa SKF @ptitude Connect umożliwia realizowanie programów CBM i PdM w sposób nieróżniący się w praktyce od zastosowań oprogramowania lokalnego.
SKF logo