Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Operator Driven Reliability

Operator Driven Reliability (ODR) to rozwązanie, które pozwala na większe zaangażowanie operatorów maszyn poprzez przydzielenie im zadań, dotychczas przypisanych pracownikom służb utrzymania ruchu. Jest to m.in. dokonywanie obchodów, w czasie których operator dokonuje oględzin maszyny i zbiera dane o jej pracy.

Przy użyciu specjalistycznego, przenośnego sprzętu zebranie danych, takich jak poziom drgań i temperatura zajmuje niewiele czasu. Następnie dane są przenoszone do systemu monitorowania stanu maszyn. Wszelkie nieprawidłowości mogą być wówczas przeanalizowane przez specjalistów utrzymania ruchu. Podejmują oni decyzję o dalszym działaniu. Dane z poszczególnych pomiarów jak również ich analiza są gromadzone w systemie, dzięki czemu możliwe jest bieżące śledzenie zmian.

Przy zastosowniu takich rozwiązań pracownicy utrzymania ruchu mogą zaoszczędzić czas, przeznaczony dotychczas na inspekcje i skoncentrować się na analizie przyczyn awarii. SKF we współpracy z Klientem opracuje indywidualny program, dostarczy niezbędne urządzenia i zajmie się ich instalacją. Usługa obejmuje również wdrożenie i obsługę programu oraz przeszkolenie pracowników.

 

Aby uzyskać więcej informacji na temat usług diagnostycznych prosimy o kontakt pod adresem solutionfactory.polska@skf.com.

SKF logo