Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Produkcja uszczelnień

SKF produkuje uszczelnienia na indywidualne zamówienie klienta.

Parametry produkowanych uszczelnień:

  • średnica zewnętrzna od 2 do 600 mm
  • surowiec - wszystkie rodzaje elastomerów
  • uszczelnienia do pracy w szerokim zakresie temperatur (również wysokotemperaturowe)

Adresy oddziałów i filii zajmujących się produkcją uszczelnień:

 

SKF Solution Factory

ul. Bocheńskiego 103

40-816 Katowice

tel.: +48 (32) 420 78 00

fax: +48 (32) 420 78 02

 

Filia w Poznaniu

ul. Głogowska 261A

60-104 Ponań

tel.: +48 (61) 839 90 38

fax: +48 (61) 839 92 98

 

Filia w Warszawie

ul. Puławska 303

02-785 Warszawa

tel.: +48 (22) 549 47 99

fax: +48 (22) 549 47 98        

SKF logo