Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Regeneracja przekładni

SKF wykonuje uslugi regeneracji przekladni różnego typu (walcowe, stożkowo-walcowe, walcowo-planetarne, kątowo-planetarne), z każdym rodzajem uzębienia. Limitem jest waga przekładni - do 12,5 tony.

 

Na regenerację składa się szereg czynności:

  • demontaż przekładni
  • czyszczenie podzespołów
  • weryfikacja stopnia zużycia poszczególnych podzespołów
  • wymiana łożysk, uszczelnień oraz elementów złącznych i ustalających przekładni
  • kontrola układu chłodzenia
  • regeneracja otworów gwintowanych i ustalających korpusu
  • zabezpieczenie antykorozyjne
  • montaż podzespołów i poszczególnych elementów przekładni
  • przygotowanie przekładni do prób stanowiskowych
  • znakowanie przekładni, umowżliwiające identyfikację wykonawcy usługi.
  •  

W przypadku remontu rozszerzonego wymieniane są wymagające tego elementy. 

 

Wszystkie wyremontowane przez SKF przekładnie poddawane są testom i pomiarom pod obciążeniem na specjalne przystosowanym stanowisku prób. 

 

 

Aby otrzymać ofertę na usługę remontu przekładni, prosimy o kontakt pod adresem solutionfactory.polska@skf.com.

SKF logo