Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Regeneracja zespołów łożysk kolejowych

Zespoły łożysk stożkowych (TBU), używane dla taboru klejowego są krytyczne dla sprawnego funkcjonowania każdego systemu kolejowego. Regeneracja łożysk kolejowych wymaga specjalistycznej wiedzy oraz dedkowanego sprzętu. Pracownicy SKF, zajmujący się regeneracją są regularnie szkoleni, dzięk czemu SKF gwarantuje wysoką jakość świadczonych usług.

Zalety serwisu SKF:

  • zespoły łożyskowe są dokładnie czyszczone przy użyciu przyjaznych dla środwiska preparatów na bazie wody
  • demontaż odbywa się przy użyciu specjalnie do tego przeznaczonego sprzętu
  • demontowane są całe zespoły, aby uniknąć ryzyka zamiany elementów łożysk
  • wszystkie części są poddane oględzinom i jeżeli któryś element jest w stanie krytycznym, jest odrzucany
  • sprawdzane są krytyczne wymiary - dokładność pomiarów gwarantuje użycie specjalistycznego sprzętu
  • łożyska są sprawdzane pod kątem luzu osiowego
  • elementy są smarowane wysokiej jakości środkem smarnym, zgodnym ze specyfikacją techniczną zespołu łożyskowego
  • montowane są fabrcznie nowe uszczelnienia SKF
  • każde wyremontowane łożysko jest specjalnie oznakowane, dzięki czemu może być później zidentyfikowane
  • szczegółowe informacje na temat przeprowadzonej regeneracji są przechowywane w bazach SKF
  • po zakończeniu regeneracji zespół łożyskowy spełnia wymogi przebiegu tak, jak nowy zespół

Wiedza i kwalifikacje SKF nie ograniczają się do przeprowadzenia regeneracji. SKF może również zaprojektować, wykonać i zamontować specjalne łożysko i maźnicę zgodnie ze specyfikacją klienta.

 

 

Aby otrzymać ofertę regeneracji zespołu łożysk kolejowych prosimy o skorzystanie z formularza znajdującego się po prawej stornie - Regeneracja łożysk - zapytanie ofertowe

SKF logo