SKF.comAccueilCoordonnées pour nous contacterAide
SKF.com
Catalogue de produits SKFIndustriesServicesBibliothèqueA propos de SKF
NouveautésInvestisseursDéveloppement durableOpportunités de carrières chez SKFSites du groupe dans le monde entier
Recherche avancée »

SKF.com / SKF @ptitude Exchange / Domaine d'intérêt / Maintenance mécanique /  Imprimer cette page RSS

Applications de roulements

Principes de base, différents éléments, matériaux, guides d'application, etc.
 
Filtrer ces résultats sur
industrie
type d'équipement
 
Page:  1(6)
Résultats:  1-10  des 52  éléments
Pages:  1  2  3  4  5  6  << Préc.  | Suiv. >>
Aperçu des roulements destinés aux compresseurs à vis de l'industrie du gaz
Avec l’utilisation croissante de compresseurs à vis dans l’industrie du gaz, la bonne compréhension du fonctionnement des roulements est de plus en plus importante. Ces derniers ont en effet un rôle essentiel dans ...
 
Arbres d'entraînement pour broyeurs
Les conditions de fonctionnement des roulements dans les systèmes d'entraînement par pignon sont généralement peu exigeantes du point de vue des charges et de la vitesse. En revanche, la poussière, l'humidité et l'eau sont généralement omniprésentes...
 
Broyeurs à marteaux et concasseurs à percussion
Les conditions de fonctionnement des roulements dans les gros broyeurs à marteaux et concasseurs à percussion sont souvent extrêmes à maints égards. Les rotors présentent souvent une masse d'une centaine de tonnes ou plus et les chocs générés par le...
 
Catalogue technique interactif SKF
Ce catalogue en ligne fournit des caractéristiques détaillées de roulements, ensembles-roulements, paliers, rotules et joints.
 
Concasseurs à mâchoires
Les concasseurs à mâchoires sont utilisés pour fragmenter la roche, des minerais, des alliages ferreux etc. Le concassage proprement dit s'effectue par étreinte entre une mâchoire fixe et une mâchoire mobile. Cet article porte sur l'utilisation des...
 
De nouvelles solutions d'étanchéité pour les roulements rigides à billes
La tendance actuelle dans l'industrie du roulement consiste à offrir une durée de vie plus longue et de meilleures performances dans une grande variété de conditions de fonctionnement. Depuis quelques temps, SKF concentre ses efforts sur la mise au...
 
Des machines agricoles plus performantes grâce au SKF Agri Hub
L’unité SKF Agri Hub a été conçue pour les conditions de service difficiles propres aux machines agricoles de travail du sol comme les pulvériseurs. Cette solution parfaitement...
 
Des roulements haute sécurité pour moteurs de ventilateurs
Le fonctionnement des systèmes à débit d'air variable mis en oeuvre dans des projets de ventilation complexes nécessite un grand nombre de moteurs électriques. Dans ce type d'équipement, les roulements doivent par conséquent répondre aux exigences de...
 
Des roulements hybrides dans des compresseurs sans huile des systèmes de conditionnement d'air et de réfrigération
Des recherches ont montré que les roulements hybrides pouvaient fonctionner efficacement sans une lubrification traditionnelle à l'huile. Les concepteurs étudient les bénéfices potentiels d'une utilisation de ces roulements dans les compresseurs des...
 
DOUBLE DISQUE, double performance
SKF et Haldex, spécialiste de systèmes automobiles dont le siège est en Suède, ont développé un moyeu sophisitiqué .....
 
Mon SKF.com
Inscrivez-vous ici »
Adresse électronique:       Aide »
Mot de passe: 
Mot de passe oublié »
Sélectionnez la langue
Abonnements
SKF @ptitude Exchange
Termes et conditionsDirective sur la protection de la vie privéePropriété du sitePlan du site