HomeHomeKontaktdaten findenHilfe
SKF.com
SKF ProduktkatalogIndustriezweigeServicesPublikationenüber SKF
News und EventsAnlegerforumNachhaltigkeitKarriereforumSKF Seiten weltweit
Detaillierte Suche »

SKF.com / Industriebranchen /  Diese Seite drucken 

Windenergie

Die Gesamtkapazität der Windenergie stieg weltweit von 11.000 MW im Jahr 1999 auf rund 121.000 MW im Jahr 2008. Für 2012 schätzt man diese auf nahezu 280.000 MW.

SKF verbessert Bauform und Entwicklung von Lagern und Lagereinheiten, Dichtungen und Schmiersystemen zur wirt-schaftlichen Erzeugung von Windenergie. Die Turbinen stehen heute in rauen, abgelegenen Umgebungen und die Windparks der Zukunft werden sicher noch raueren Bedingungen ausge-setzt sein. SKF Ingenieure arbeiten eng mit Erstausrüstern und den Betreibern von Windparks zusammen und bieten geeignete Lösungen zur Optimierung der Zuverlässigkeit und Leistung neuer wie auch existierender Windturbinen an. Mit diesen Lösungen lassen sich die Wartungs- und Instandhaltungskosten pro kWh reduzieren.

 
Wind energy image

Mehr Informationen

Meine SKF.com
Hier registrieren »
E-Mail:       Hilfe »
Password: 
Password vergessen »
Sprache
Zu Standort gehen
[de]More news»

Kontaktdaten
NutzungsbedingungenDatenschutzImpressumSitemap