L'energia globale con capacità cumulativa installata è cresciuta da 11.000 MW del 1999 ai circa 121.000 MW del 2008. Entro il 2012 questo dato salirà probabilmente fino a 280.000 MW.
La SKF intende porsi come un punto di riferimento nella progettazione e nello sviluppo di cuscinetti, tenute e sistemi di lubrificazione in grado di rendere la produzione di energia eolica più efficace in termini di costi. Le moderne turbine sono installate in luoghi remoti e in condizioni ambientali difficili, ma si suppone che i futuri parchi eolici si troveranno ad affrontare condizioni ancora più estreme. La collaborazione con i costruttori di primo montaggio permette ai tecnici della SKF di offrire soluzioni appositamente studiate per ottimizzare l'affidabilità e le prestazioni sia dei generatori eolici esistenti sia di quelli di nuova progettazione. Queste soluzioni sono adatte anche a ridurre i costi di manutenzione per ogni kWh prodotto.
Il cuscinetto Nautilus della SKF
Progettato per ottimizzare le performance delle turbine eoliche, il cuscinetto Nautilus a due corone di rulli conici della SKF è compatto e il suo design permette di ridurne il peso, gli sprechi di energia e gli interventi di manutenzione per migliorare l'affidabilità delle turbine. Cliccate qui per saperne di più sulla soluzione Nautilus della SKF. |