O portfólio de produtos da SKF A SKF tem a reputação de fabricar rolamentos de alta qualidade. A maioria de nossos produtos em rolamentos e vedantes é descrita no Catálogo Geral Interativo da SKF. Informações sobre outros produtos podem estar incluídas em outros sites da SKF. O menu da esquerda orienta você até o ponto de partida certo. Você pode encontrar ferramentas on-line para seleção de produtos, instalação e manutenção na biblioteca. Produtos para indústrias e aplicações específicas Se você estiver procurando um produto para uma determinada indústria ou aplicação (por exemplo, um vedante para uma bomba de lama), vá para indústrias. Existe uma maneira rápida de encontrar as soluções em produtos e serviços específicas para as suas necessidades. O portfólio de serviços da SKF Se você estiver procurando recomendações e serviços nas áreas de consultoria em engenharia, logística, gerenciamento de ativos, monitoramento de condições, manutenção mecânica, remanufatura ou treinamento, vá para serviços. |