SKF.com		主页找到联系信息帮助
SKF.com
SKF产品目录行业服务资料库关于SKF
新闻和重大事件投资者可持续发展在SKF的职位全球集团网站
详细搜索 »
SKF.com / 产品 / 互动工程型录 / 滚动轴承 / 球面滚子轴承 / 球面滚子轴承 / Print this page
球面滚子轴承
公差

SKF球面滚子轴承是以 普通级公差标准生产的。

SKF Explorer球面滚子轴承的最大孔径可达300毫米,然而,球面滚子轴承的制造精度高于ISO普通级公差。例如,

宽度公差明显比ISO普通级公差小,
标准的运行精度相当于公差等级P5

对运行精度是一个关键运作参数的大型轴承配置,可提供运行精度为P5的SKF球面滚子轴承。 这些轴承是以后缀C08识别的。应确认供货情况。

用于振动应用的SKF Explorer球面滚子轴承的孔径和外径公差已分别从普通级公差降低到P5P6

这些公差值符合2002年的ISO 492标准。

 
产品数据
 
球面滚子轴承
 球面滚子轴承
 开式轴承
 密封轴承
 振动应用的轴承
 SKF Explorer 轴承
 特殊轴承
 轴套上的轴承
 适当的轴承座
 尺寸
 公差
 内部游隙
 不对中
 运行温度对轴承材料的影响
 最小负荷
 轴向负荷能力
 轴承当量动负荷
 轴承当量静负荷
 补充型号
安装锥孔轴承
 

我的SKF.com

请在此注册 »
电邮地址:       帮助 »
密码: 
忘记密码 »
选择语言 / Select language
转到地点
集团新闻 
哥德堡杯的主要合作伙伴身份让SKF引以为傲
(2010-07-14, 17:08)
SKF2010年半年度报告
(2010-07-14, 16:57)
SKF在俄罗斯开设新的铁路轴承工厂
(2010-07-08, 13:01)
[zh]More news»
访问条件和条款保密政策网站所有权网站地图