SKF.com		主页找到联系信息帮助
SKF.com
SKF产品目录行业服务资料库关于SKF
新闻和重大事件投资者可持续发展在SKF的职位全球集团网站
详细搜索 »
SKF.com / 产品 / 互动工程型录 / 滚动轴承 / 球面滚子轴承 / 球面滚子轴承 / Print this page
球面滚子轴承
内部游隙

标准生产的SKF球面滚子轴承带有普通级径向内部游隙,大部分SKF球面滚子轴承可带较大的C3游隙供应。很多轴承还可带有较小的C2游隙或更大的C4或C5游隙供货。

用于振动应用的SKF球面滚子轴承标准生产带有C4游隙。
带圆柱孔的轴承径向内间隙范围

表2
带圆锥孔的轴承径向内间隙范围见表3

游隙范围符合1991年的ISO 5753标准,对安装前测量载荷为零的轴承有效。

 
产品数据
 
球面滚子轴承
 球面滚子轴承
 开式轴承
 密封轴承
 振动应用的轴承
 SKF Explorer 轴承
 特殊轴承
 轴套上的轴承
 适当的轴承座
 尺寸
 公差
 内部游隙
 不对中
 运行温度对轴承材料的影响
 最小负荷
 轴向负荷能力
 轴承当量动负荷
 轴承当量静负荷
 补充型号
安装锥孔轴承
 

我的SKF.com

请在此注册 »
电邮地址:       帮助 »
密码: 
忘记密码 »
选择语言 / Select language
转到地点
集团新闻 
哥德堡杯的主要合作伙伴身份让SKF引以为傲
(2010-07-14, 17:08)
SKF2010年半年度报告
(2010-07-14, 16:57)
SKF在俄罗斯开设新的铁路轴承工厂
(2010-07-08, 13:01)
[zh]More news»
访问条件和条款保密政策网站所有权网站地图