SKF.com		主页找到联系信息帮助
SKF.com
SKF产品目录行业服务资料库关于SKF
新闻和重大事件投资者可持续发展在SKF的职位全球集团网站
详细搜索 »
SKF.com / 产品 / 互动工程型录 / 滚动轴承 / CARB®圆环滚子轴承 / Print this page
CARB® 圆环滚子轴承
内部游隙

CARB轴承以常规径向内部游隙为标准制造,多数还备有游隙较大的C3组。 很多轴承还可以较小的C2组游隙或较大的C4组或C5组游隙供货。

有关径向内部游隙的限值

圆柱孔轴承的限值,列于表1
圆锥孔轴承的限值,列于表2

在测量负荷为零、而且一个套圈相对于另一套圈无轴向位移的情况下,这些限值对安装前的轴承有效。

一个套圈相对于另一套圈的轴向位移将逐渐减小CARB轴承中的径向内部游隙。在轴杆或底座无外部加热的情况下发生的轴向位移量,对径向内部游隙几乎没有影响,参见“轴向位移”一节。

CARB轴承通常与球面滚子轴承一起使用。 游隙略大于同一游隙组对应的球面滚子轴承的游隙。 内圈相对于外圈的轴向位移为轴承宽度的6%到8%时,工作游隙会减小到大致相等于同尺寸球面滚子轴承的游隙值。

 
产品数据
 
CARB®圆环滚子轴承
 开式轴承
 密封轴承
 用于振动场合的轴承
 SKF Explorer 轴承
 套筒上的轴承
 合适的轴承座
 尺寸
 公差
 内部游隙
 不对中
轴向位移
 运行温度对轴承材料的影响
 保持架
 最小负荷
 轴承当量动负荷
 轴承当量静负荷
 补充型号
 轴承两侧的空间
安装
 

我的SKF.com

请在此注册 »
电邮地址:       帮助 »
密码: 
忘记密码 »
选择语言 / Select language
转到地点
集团新闻 
哥德堡杯的主要合作伙伴身份让SKF引以为傲
(2010-07-14, 17:08)
SKF2010年半年度报告
(2010-07-14, 16:57)
SKF在俄罗斯开设新的铁路轴承工厂
(2010-07-08, 13:01)
[zh]More news»
访问条件和条款保密政策网站所有权网站地图