SKF.comAccueilCoordonnées pour nous contacterAide
SKF.com
Catalogue de produits SKFIndustriesServicesBibliothèqueA propos de SKF
NouveautésInvestisseursDéveloppement durableOpportunités de carrières chez SKFSites du groupe dans le monde entier
Recherche avancée »
SKF.com / Produits / Catalogue technique interactif / Roulements / Accessoires pour roulements / Print this page
Ecrous de serrage avec rondelle-frein ou étrier-frein
Les écrous de serrage SKF avec rondelle-frein ou étrier-frein ont quatre (fig. 1) ou huit (fig. 2) encoches également réparties sur la surface extérieure pour recevoir l’ergot d’une clé à main ou d’une clé de frappe. La désignation des clés adéquates est indiquée dans les tableaux des produits.

L’écrou et le frein doivent être commandés séparément. La rondelle-frein ou l’étrier-frein approprié est indiqué dans les tableaux des produits.

Outre les écrous de serrage à cotes métriques indiqués dans ce catalogue, il est possible d’obtenir des écrous de serrage à cotes en pouces avec filetage American National Form NS Class 3 ou ACME Class 3G General Purpose. Pour plus de détails, consultez le catalogue SKF « Accessoires pour roulements ».

Ecrous de serrage KM(L) avec rondelle-frein
Les écrous de serrage des séries KM et KML sont disponibles pour les filetages métriques ISO inférieurs ou égaux à 200 mm et sont bloqués avec une rondelle MB(L) (fig. 3) ou une rondelle plus solide de type MB .. A.

Les écrous de serrage KML ont un filetage et une largeur identique aux écrous KM de même taille, mais avec un diamètre extérieur plus petit.

Ecrous de serrage HM avec étrier-frein
Les écrous de dimensions supérieures des séries HM 30 et HM 31, avec filetage métrique trapézoïdal, sont freinés par un étrier-frein MS constitué d’un étrier, d’un boulon à tête hexagonale selon la norme EN ISO 4017:2000 et d’une rondelle-frein à ressort selon la norme DIN 128 (fig. 4).

Pour une manipulation plus facile les écrous de serrage du HM 3168 au HM 3088 et au dessus sont dotés d'un trou fileté sur leur diamètre extérieur pour fixer un anneau de levage. La dimension du filetage est indiquée dans les tableaux de produits.


Ecrous de serrage avec dimensions en pouces N et AN

Les écrous avec dimensions en pouces sont disponibles dans les séries légères N 0(00), les séries lourdes N (00) et AN (00). Jusqu'à la taille 44 incluse, ils sont bloqués avec des rondelles freins (fig 3). Les écrous de taille plus importante avec des plaques d'arrêt (fig 5). Les écrous de serrage N 0(00) ont un filetage et une largeur identique aux écrous N et AN correspondants, mais avec un diamètre extérieur plus petit.

 
Données produits
 
Accessoires pour roulements
 Ecrous de serrage avec rondelle-frein ou étrier-frein
 Dimensions
 Tolérances
 Matériaux
 Filets d'arbre conjugués
 

Mon SKF.com

Inscrivez-vous ici »
Adresse électronique:       Aide »
Mot de passe: 
Mot de passe oublié »
Sélectionnez la langue
Accéder au site d’un pays
Nouvelles du Groupe SKF 
Les nouveaux thèmes du magazine SKF Evolution online 2010
(2010-09-06, 16:54)
SKF annonce le changement dans le nombre de votes dans la société SKF AB au 31 août 2010
(2010-08-31, 15:45)
SKF : deux nouvelles usines en Asie
(2010-08-26, 10:15)
[fr]More news»
Termes et conditionsDirective sur la protection de la vie privéePropriété du sitePlan du site