HomeHomeKontaktdaten findenHilfe
SKF.com
SKF ProduktkatalogIndustriezweigeServicesPublikationenüber SKF
News und EventsAnlegerforumNachhaltigkeitKarriereforumSKF Seiten weltweit
Detaillierte Suche »
SKF.com / Produkte / Interaktiver Lagerungskatalog / Wellendichtungen / Print this page
Wellen-Reparaturhülsen

SKF Wellen-Reparaturhülsen stehen in zwei, von der Größe abhängigen Ausführungen zur Verfügung. Dies ist einmal die extrem dünne SKF SPEEDI-SLEEVE Hülse (Bild), die die Verwendung der ursprünglichen Dichtungsgröße ermöglicht. SKF SPEEDI-SLEEVE Hülsen stehen für Wellendurchmesser bis 203 mm zur Verfügung. Für größere Wellen, bis ca. 1 150 mm Durchmesser, sind es dann die LDSLV Wellen-Reparaturhülsen, die sowohl mit Flansch, Ausführung LDSLV3 (Bild), als auch ohne Flansch, Ausführung LDSLV4 (Bild), lieferbar sind.

 
Produktdaten
 
Wellen-Reparaturhülsen
 SKF SPEEDI-SLEEVE
 SKF SPEEDI-SLEEVE Gold
 Bestimmung der geeigneten Größe
 Montage einer SKF SPEEDI-SLEEVE Wellen-Reparaturhülse
 Demontage einer SKF SPEEDI-SLEEVE Wellen-Reparaturhülse
 LDSLV Wellen-Reparaturhülsen
 Ausführungen, Abmessungen, Toleranzen
 Anwendungsfälle
 Montage
 Demontage
 

Meine SKF.com

Hier registrieren »
E-Mail:       Hilfe »
Password: 
Password vergessen »
Sprache
Zu Standort gehen
Nachrichten aus der SKF Gruppe 
Bericht der SKF Gruppe über das 1. Halbjahr 2010
(2010-07-15, 08:00)
SKF - Hauptsponsor des Gothia Cups
(2010-07-14, 15:30)
Neue SKF Fabrik für Eisenbahnlager in Russland
(2010-07-08, 11:00)
[de]More news»
NutzungsbedingungenDatenschutzImpressumSitemap