SKF.comAccueilCoordonnées pour nous contacterAide
SKF.com
Catalogue de produits SKFIndustriesServicesBibliothèqueA propos de SKF
NouveautésInvestisseursDéveloppement durableOpportunités de carrières chez SKFSites du groupe dans le monde entier
Recherche avancée »

SKF.com / Services / Maintenance mécanique / Lubrification /   

Analyse de la lubrification

L'analyse de la lubrification fournit des informations précieuses pour guider les activités de maintenance et améliorer le fonctionnement global de la machine et des composants.

Dans le cadre d'un suivi régulier, ces informations sont utilisées pour éliminer la cause racine des défaillances et offrent des indications précieuses sur l'état de la machine. Grâce à sa connaissance unique de la technologie des roulements et de la conception des machines tournantes, SKF est en mesure de diagnostiquer une grande variété de problèmes machine à travers des procédures d'analyse détaillée de la lubrification.

SKF émet des rapports d'analyse de lubrification faciles à lire qui comportent des recommandations sur les actions correctives requises pour éliminer les défaillances récurrentes. Le rapport inclut certains ou l'ensemble des éléments suivants :

  • Viscosité cinématique à 40°C / Viscosité cinématique à 10°C
  • Analyse des particules d'usure (jusqu'à 26)
  • Epuisement de l'additif
  • Contenu insoluble
  • Comptage des particules
  • Teneur en eau
  • Point éclair
  • Indice de basicité totale (TBN)
  • Indice de propreté ISG/NASS
  • Actions recommandées en utilisant le concept des feux tricolores comme suit : Action requise, Attention, une action peut être requise, Etat satisfaisant

 

 

Mon SKF.com

Inscrivez-vous ici »
Adresse électronique:       Aide »
Mot de passe: 
Mot de passe oublié »
Sélectionnez la langue
Accéder au site d’un pays

Davantage d'informations

Contactez-moi
Termes et conditionsDirective sur la protection de la vie privéePropriété du sitePlan du site