SKF.comInicioBuscar información de contactoAyuda
SKF.com.ar
Mercado IndustrialMercado AutomotrizSKF ArgentinaFábricaGrupo SKF
NovedadesDistribuidoresContáctenosEmpleoSitios SKF
Búsqueda detallada »

SKF.com.ar /  Imprimir esta página 

Nuestra Planta

En 1968 se estableció en la localidad de Tortuguitas, ubicada a 35 km. de la ciudad de Buenos aires, la planta industrial de SKF Argentina. A partir de 1993, con la conformación del Mercosur, la planta de Tortuguitas se concentró en la producción de rodamientos rígidos de bolas de 30 a 110 mm. de diámetro exterior y en especialidades automotrices, tales como rodamientos de embrague y de suspensión, cubriendo la totalidad de las necesidades de la región y de todo el continente americano.

Esta planta posee una superficie de 17.000 m2 y está equipada con las maquinarias y equipos de medición y control que SKF fabrica para cada una de sus 83 plantas industriales en los 5 continentes.


Calidad: una idea constante

Las materias primas y componentes de nuestros productos cumplen con los requisitos más exigentes de calidad, provistos por el Grupo SKF y proveedores asociados. Muestras de los productos que fabricamos son testeados en los laboratorios que el Grupo posee en Holanda, para garantizar que nuestros rodamientos cumplan con los parámetros más estrictos a nivel mundial. Todos los procesos se realizan según estándares internacionales de producción exigidos por el Grupo SKF.

Entidades especializadas a nivel internacional, nuestros clientes de mayor jerarquía y el Grupo SKF han certificado nuestra forma de trabajo.


De Argentina para el mundo

SKF Argentina exporta sus productos al Mercosur, resto de América Latina, E.E.U.U. y Europa.

Nuestros rodamientos han sido homologados por los principales fabricantes automotrices, y muchos otros mercados se nutren de nuestros productos, tales como alternadores, motores eléctricos, electrodomésticos, etc.

 
Mi página
Regístrese aquí »
Dirección de correo electrónico:       Ayuda »
Contraseña: 
He olvidado mi contraseña »
Seleccione zona
Últimas novedades 
Enlace Industrial Septiembre - Octubre 2009
(2009-10-19, 15:39)
Eficiencia energética en la Shell Eco-marathon
(2009-10-14, 15:48)
SKF completa la compra de fabricante de obturaciones
(2009-10-05, 10:48)
Archivo de noticias »
Términos y condicionesPolítica de protección de la intimidad Propiedad del sitioMapa del sitio