HomeHomeKontaktdaten findenHilfe
SKF.at
SKF in ÖsterreichProdukteInlandsverkaufSeminareVertragshändler
LösungenKarriere @ SKFPresse & MediaPublikationenÜber SKF
Detaillierte Suche »

SKF.at /  Diese Seite drucken 

Produkte

Führend durch intelligente Lösungen

Innovation, Flexibilität und Jahrzehnte lange Erfahrung des Produktionsstandortes Steyr stellen die permanente Weiterentwicklung der Wälzlager sicher und ermöglichen es, auf individuelle Anforderungen abgestimmte Kundenlösungen anzubieten.


Die Fokussierung auf spezielle Kundensegmente hat zu einer hohen Entwicklungs- und Innovationskompetenz geführt. Diese spiegelt sich in der Produktpalette des Standortes Steyr wider.


Pumpen- und Kompressorenhersteller vertrauen auf die erhöhte Gebrauchsdauer und verbesserte Zuverlässigkeit der SKF Explorer Schrägkugellager und SKF Explorer Vierpunktlager.


Hersteller von Elektromotoren und Generatoren vermeiden Wälzlagerschäden, verursacht durch Stromdurchgang (Elektroerosion), durch den Einbau von SKF INSOCOAT® Lagern oder Hybridlagern. Die elektrische Isolation wird bei INSOCOAT® Lagern durch eine Keramikbeschichtung, bei Hybridlagern durch Keramikwälzkörper erreicht.


Die Entwicklung spezieller rostfreier Lager aus einem stickstoff-legierten Hochleistungs-Stahl VC444 ist eine der jüngsten potentiellen Erfindungen aus Steyr. Lager aus diesem Werkstoff sind extrem korrosionsbeständig und werden unter sehr aggressiven Umgebungsbedingungen eingesetzt.


Ein spezielles Sortiment von Druckmaschinenlagern ermöglicht eine nachhaltige Druckqualität und Zuverlässigkeit auch bei hohen Druckgeschwindigkeiten. Diese Lösung hat sich bei den führenden Produzenten von Druckmaschinen etabliert.


Axial-Schrägkugellager, die in Kugel- und Rollengewindetrieben von Werkzeugmaschinen zum Einsatz kommen, werden auch als Präzisionslager für Gewindetriebe bezeichnet. Sie nehmen hohe Axiallasten sowie Radialkräfte auf und werden auch in anderen Anwendungen mit Erfolg eingesetzt.


SKF Lager mit NoWear® Beschichtung widerstehen aufgrund ihrer reibungsarmen und verschleißmindernden Eigenschaften extremen Betriebsbedingungen wie beispielsweise plötzlichem Lastwechsel, geringer Reibung bei hohen Drehzahlen oder Mangelschmierung.


Mit der Integration eines Sensors in ein Wälzlager hat SKF einen weiteren Schritt in Richtung einer Intelligenten Kundenlösung getätigt.


Bevorzugter Partner für unsere Kunden zu sein, erfordert eine gute Zusammenarbeit mit Lieferanten und Kunden. Nur durch deren frühzeitige Einbindung können wirtschaftliche Erfolge erzielt werden!
SKF baut auf Partnerschaften auf, um auch in Zukunft gemeinsam innovative Kundenlösungen bereitstellen zu können!

 
Manager Customer Service, Marketing & Distribution Sales
Meine Website
Hier registrieren »
E-Mail:       Hilfe »
Password: 
Password vergessen »
Zu Standort gehen
Neueste Nachrichten 
SKF - Professioneller Service
(2009-10-07, 13:31)
Chinesische Eisenbahn setzt auf SKF Lager aus Steyr
(2009-06-02, 10:31)
SKF Wälzlager immer und überall im Einsatz
(2009-04-27, 13:06)
Nachrichtenarchiv »

Weitere Informationen

Kontakt
NutzungsbedingungenDatenschutzImpressumSitemap