SKF.comPágina inicialLocalizar informações de contatoAjuda
SKF.com.br
Produtos SKFSoluções SKF para a Industria Serviços e TreinamentosPublicações disponíveisConheça mais sobre a SKF do Brasil
Latest newsPalestras em Escolas e UniversidadesTrabalhe ConoscoAções ComunitáriasEventos e Competições
Pesquisa detalhada »

SKF.com.br / Produtos SKF /  Imprimir esta página 

Retentores SKF

Retentores e sistemas de vedação são partes essenciais da capabilidade da SKF. Retentores da SKF representam excelência e liderança. A marca SKF simboliza um empenho contínuo para atingir a qualidade total em todos os processos.

Todos os arranjos de rolamentos não consistem somente do rolamento mas incluem componentes associados tais como mancais e eixos. O desempenho do retentor é de importância decisiva onde a limpeza do lubrificante se faz necessária e tal limpeza tem influência considerável na vida do rolamento, Isso pode ser observado , por exemplo, quando a Teoria de Vida da SKF é aplicada.

Para projetistas, isso significa que rolamento e retentor devem ser sconsiderados como um sistema. Quando projetando um sistema de vadação e selecionando um retentor, o arranjo de rolamentos e a vida requerida para os rolamentos não devem ser negligenciados. Para a SKF isso significa que uma atenção ainda maior esta sendo dedicada em como rolamentos a arranjos de rolamentos devem ser vedados, assim como a questão de vedação em geral.

A SKF possui a mais ampla gama de produtos para vedação.

Consulte nossos catálogos:

Retentores Industriais
Visualizar >>

Retentores de grandes diâmetros
Visualizar >>

Maximizando a performance de rolamentos
Visualizar >>

SKF - Speedi Sleeve
Visualizar >>

 
Meu site
Registre-se aqui »
Endereço de correio eletrônico:       Ajuda »
Senha: 
Esqueci a senha »
Termos e condiçõesPolítica de privacidadePropriedade do SiteMapa do site