L'amélioration du rendement de l'équipement constitue un défi appréciable. L'optimisation de l'efficacité de l'équipement a un impact important sur les profits — et dégage une valeur pour les actionnaires. Ce processus influe directement sur la productivité et la qualité. En certains cas, il peut avoir un impact sur la capacité de l'entreprise à affronter la concurrence et à survivre.
SKF permet aux clients de tirer profit de près d'un siècle d'expérience dans le développement de solutions servant à optimiser la machinerie et à augmenter la performance. Par le secteur opérationnel appelé SKF Reliability Systems, SKF propose des méthodes uniques et très efficaces pour aider les entreprises à augmenter le rendement de l'équipement et à gérer les coûts de maintenance de manière plus efficace. Le concept AEO (optimisation de l'efficacité des actifs de production) de SKF entre en action là où les programmes de gestions de l'équipement jettent l'éponge. Le concept AEO permet à une usine d'accroître sa production tout en maintenant les coûts à leur niveau actuel ou en les diminuant. Il constitue un système de gestion et d'applications de processus — pour le personnel et la machinerie — qui combine le savoir et la technologie en vue de maximiser le rendement sur l'investissement.
Grâce à SKF Reliability Systems, nous sommes maintenant en mesure de fournir une solution de productivité globale de source unique. Notre objectif est de réduire les coûts totaux associés à la machinerie, d'augmenter la productivité et de raffermir la rentabilité. |