Environ 16% des défaillances prématurées de roulements sont dues à un mauvais montage ou à des techniques de montage de roulements inappropriées. D'une application à l'autre, les 3 méthodes requises pour obtenir un montage correct et fiable varient : techniques mécanique, hydraulique ou thermique.
SKF vous propose différents outils afin d'utiliser la technique de montage de roulement la mieux adaptée à votre application et ainsi vous permettre d'allonger la durée de service de votre machine tournante et de minimiser les coûts induits par une avarie prématurée du roulement et un éventuel endommagement de l'application.
|