SKF.com Αρχική σελίδαΕύρεση επικοινωνιών επαφήςΒοήθεια
SKF.gr
SKF στην Ελλάδα Κατάλογοι προϊόντων SKF Εξειδικευμένες λύσεις Υπηρεσίες Μεταπωλητές
Νέα Εκπαίδευση Downloads Eπικοινωνία Όμιλος SKF
Λεπτομερής αναζήτηση »

Εμπειρία SKF

Η SKF είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής προϊόντων, τεχνικών λύσεων και υπηρεσιών στην παγκόσμια αγορά των ρουλεμάν, των τσιμουχών και των σχετικών προϊόντων.

Προϊόντα – χρησιμοποιήστε την τεχνογνωσία μας στα ρουλεμάν και τις τσιμούχες

Όποιες και αν είναι οι απαιτήσεις σας, η SKF μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες σας σε ρουλεμάν και τσιμούχες των υψηλότερων προδιαγραφών.

Υπηρεσίες – για να βελτιώσετε την απόδοσή σας

Συμβάλλουμε στη βελτιστοποίηση της απόδοσης του βιομηχανικού εξοπλισμού με υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, προληπτικής συντήρησης, ελέγχου μηχανημάτων σε ώρα λειτουργίας και συστημάτων προγραμματισμού των εργασιών συντήρησης.

Η SKF προσφέρει λειτουργία χωρίς προβλήματα

Με το εκτενέστερο δίκτυο μεταπώλησης στην παγκόσμια αγορά ρουλεμάν, το οποίο υποστηρίζεται από τις διαδικτυακές πύλες ηλεκτρονικού εμπορίου endorsia.com και ptplace.com, καθώς και από τις υπηρεσίες logistics του Ομίλου, η SKF είναι πάντοτε κοντά στους πελάτες της όπου και αν αυτοί βρίσκονται.

 
Επικοινωνία

«ΕΣΚΑΕΦ» ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.
Λ. Συγγρού 128, 4ος Όροφος,  176 71 Αθήνα
Τ.Θ. 19012, 117 10  Αθήνα
Τηλ.: 210 6897500
Fax:  210 6897504
Ε-mail: webmastergreece@skf.com

 
 
Η SKF προσφέρει
SKF TKTI 20
Μια θερμοκάμερα με όλα τα χαρακτηριστικά που οι χρήστες πραγματικά χρειάζονται
Διαβάστε περισσότερα  »
Νέα γενιά SKF Speedi-Sleeve
Λύστε το πρόβλημα των φθαρμένων αξόνων, βελτιώνοντας την απόδοση της στεγανοποίησης
Διαβάστε περισσότερα  »
Ρουλεμάν τύπου Y για τρόφιμα
Μια λύση που δεν χρειάζεται συντήρηση για περιβάλλον με υγρασία και ξένα σωματίδια
Διαβάστε περισσότερα  »
Αυτόματοι λιπαντήρες σειράς LAGE
Αξιόπιστοι αυτόματοι λιπαντήρες μονού σημείου επαναληπτικής χρήσης
Διαβάστε περισσότερα  »
 
Εξουσιοδοτημένοι Μεταπωλητές
 
Μετάβαση στην τοποθεσία
Τελευταία Νέα 
Νικητές καμπάνιας για τα 20 χρόνια σετ ιμάντα χρονισμού
(2011-10-04, 16:55)
Μονάδες Μουαγιέ Χαμηλού Βάρους – μια νέα συμβολή της SKF για περισσότερο ενεργειακά αποδοτικά οχήματα
(2011-06-09, 11:35)
SKF Στροβοσκόπια
(2011-02-23, 12:35)
Αρχείο Νέων »

Περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνία »
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙΠροσωπικά ΔεδομέναΚυριότητα Διαδικτυακού Τόπου Χάρτης τοποθεσιών