Nel 2004, SKF Industrie Spa ha festeggiato il 15° anniversario delle proprie attività formative in Italia. Per l’occasione, l’azienda ha rinnovato ad Airasca (Torino) una moderna aula per le esercitazioni pratiche, dove possono essere ricreate le condizioni di lavoro reali a beneficio dei partecipanti. Un profondo aggiornamento ha interessato anche il programma didattico, per adeguarlo alle odierne esigenze dell’industria.
Di seguito potrete trovare l'offerta dei corsi organizzati dalla SKF in Italia per l'anno 2009.
Informazioni generali
Durata e luogo I corsi hanno una durata variabile da uno a tre giorni e si svolgono presso
SKF Solution Factory Italy Corso Giulio Cesare 424/29, Torino Tel. +39 011 9852778
È anche possibile richiedere attività di formazione specifiche o da effettuarsi presso gli stabilimenti dei partecipanti.
Iscrizione L'iscrizione ai corsi può avvenire:
- inviando una mail al seguiente indirizzo:
joy.salamone@skf.com
- chiamando il Numero Verde: 800 019711
Informazioni e contatti Se desideri contattare direttamente l’organizzazione dei Corsi SKF, puoi:
Scarica la cartolina con l'elenco dei corsi organizzati per il 2009. |