2009 年11 月1 日 ~ 2010 年1 月31 日まで
期間中にグリースおよび電動グリースガンを新規にお買い上げいただいたお客様に、「保全マン必携 軸受べからず集」をもれなくプレゼント。
*****************************************
SKF軸受グリース
軸受潤滑のための、高品質グリースです。
同じ場所、同じ処方で製造しているので、それぞれの製品は一貫性のある品質が保証されています。
一般的な、あるいは、特殊な軸受潤滑の要求に応えるための製品プログラムに沿っています。
SKFのグリース試験方法や機器は、国際的標準として認められています。
SKFグリースは、世界中のネットワークで提供しています。
- LGMT 2 SKF一般産業、自動車用多目的グリース
- LGMT 3 SKF一般産業、自動車用多目的グリース
- LGEP 2 SKF高荷重、極圧(EP)用軸受グリース
- LGFP 2 SKF食品機械用軸受グリース
- LGEM 2 SKF高粘度・ソリッド潤滑軸受グリース
- LGEV 2 SKFソリッド潤滑超高粘度軸受グリース
- LGLT 2 SKF低温、極高速用軸受グリース
- LGGB 2 SKFグリーン生分解性軸受グリース
- LGWM 1 SKF極圧、低温用軸受グリース
- LGWA 2 SKF高荷重、極圧、広範囲温度用軸受グリース
- LGHB 2 SKF高荷重・高温用高粘度軸受グリース
- LGHP 2 SKFハイパフォーマンス高温用軸受グリース
- LGET 2 SKF極温、極条件用軸受グリース
製品の詳細はこちらのページをご参照ください。
SKFバッテリー駆動グリースガン LAGG 400B
バッテリー駆動グリースガンLAGG 400Bは、高品質のグリースガンで、ベアリングや機械類、車両、他の用途の潤滑に適しています。
人間工学的にデザインされ、ユーザーフレンドリーなこのグリースガンは、SKF標準のグリースカートリッジ (420 ml) あるいは約500 cm3のグリースを充填して使用することができます。
- 420 ml のカートリッジを約10分で空にすることができ、コストと時間を節約
- 片手で簡単に使用でき、使いやすい
- バッテリー駆動で電源の必要がない
- 1 000回のバッテリーチャージが可能で長寿命、製品のトータルコスト削減
- 再充填可能
製品の詳細はこちらのページをご参照ください。
(プレゼント) 保全マン必携 軸受べからず集
■概要
軸受の早期損傷の60%以上は未然に防止できます!本書では、そのために不可欠な軸受に関する正しい取扱いやメンテナンスの方法について、各段落ごとに「~するべからず」で示して、それはなぜかを豊富なイラストや写真、図表を用いながらやさしく解説しています。
■構成
軸受の予備知識編 1 予備知識 軸受の取扱い編 2 保管 3 運搬 4 準備 5 作業 軸受の組込み編 6 全般 7 機械式 8 加冷却式 9 油圧式 装置のアライメント編 10 アライメント 軸受の潤滑編 11 潤滑一般 12 油潤滑 13 グリース潤滑 軸受の診断編 14 設備診断 15 潤滑剤の診断 16 壊れた軸受診断 軸受の取外し編 17 全般 18 機械式 19 加冷却式 20 油圧式
*****************************************
- キャンペーンの詳細についてはお問い合わせください。このキャンペーンは、期間内に注文を頂いた場合に有効となります。
- キャンペーン内容等は予告なく変更する場合があります。ご了承ください。
|