SKF.comĮ pradžiąRasti kontaktinę informacijąPagalba
SKF.lt
SKF LietuvojeSKF produktai pramonei ir automobiliamsSprendimai įvairioms pramonės sritimsSKF Lietuvoje teikiamos paslaugosLiteratūra, kurią galite parsisiųsti
Naujienų archyvasKur galima įsigyti produkcijos LietuvojeSusisiekite su mumisDažnai užduodami klausimaiNuorodos į kitus SKF puslapius
Detali paieška »

Inžinerinių žinių kompanija

SKF yra produktų, inžinerinių sprendimų, patikimumo sistemų, guolių ir įrengimų aptarnavimo srityje paslaugų tiekimo  pasaulinis lyderis.

Produktai – mūsų patirties vaisius guolių ir riebokšlių pritaikymo srityje
SKF  patenkins visus jūsų poreikius pasiūlydamas produktus atitinkančius aukščiausius pasaulinius standartus. 

Sprendimai  padės pakelti gamybos efektyvumą į aukštesnį lygmenį
Mes teikiame sprendimus padedančius optimizuoti jūsų darbo jėgos ir materialinių išteklių resursus. Tai pasiekiama, gedimų prevencijos, įrengimų būklės monitoringo, mechaninio serviso ir inžinerinių sprendimų bei sukauptos patirties pagalba.

Įrengimų aptarnavimui siūlome programą “Sklandus įrangos veikimas” (TFO)
Plačiai išvystyto platintojų tinklo pagalba padedamas E-verslo portalo endorsia.com bei gerai išvystytos  Logistikos, SKF visada bus jums pasiekiamas .   

 
Kodėl verta rinktis įgaliotąjį SKF platintoją?  
 
SKF Economos Lietuvoje
Siekdama pateikti rinkai kokybiškas bei greitas paslaugas UAB "SKF Lietuva" pradėjo sandariklių gamybą pagal Economos technologiją.
 
Savo gamybinėse patalpose gaminame tiek standartinius, tiek  individualių matmenų bei profilių sandariklius.
 
Plačiau  »
Naujausi sprendimai
Nauja SKF SYSTEM 24 serijos automatinė tepalinė LAGE

Plačiau  »

Čia jūs rasite informaciją apie SKF produktų paltintojus Lietuvoje
Platintojai  »
 
Nuorodos
 

Mano svetainė

Registruotis čia »
El. pašto adresas:       Pagalba »
Slaptažodis: 
Pamiršote slaptažodį »
Eikite į vietovę
Paskutinės naujienos 
Riebokšliai pagal užsakymą Lietuvoje
(2010-03-05, 14:02)
Preciziniai velenai
(2009-09-25, 08:41)
Patikėkite suklių remonto rūpesčius SKF specialistams
(2009-09-25, 08:34)
Naujienų archyvas »
Prieigos terminai ir sąlygosPrivatumo politikaTinklalapio nuosavybeSvetainės schema