Dauguma guolių gali dirbti aplinkoje, kurios temperatūra neviršija +125 laipsnių Celsijaus, tačiau kai kurie guoliai (pvz. sferiniai ritininiai) gali dirbti aplinkoje, kurios temperatūra gali siekti net 200 laipsnių.
Guoliams, kurių išorinis skersmuo mažesnis nei 62 mm, naudojamas ličio muilo tepalas, kurio konsistencija NLGI 2 (MT 47) ir temperatūrų ruožas nuo –30 oC iki +110oC. Guoliams, kurių išorinis skersmuo didesnis, naudojamasNLGI 3 (MT 33) konsistencijos ličio pagrindu pagamintas tepalas, galintis dirbti temperatūrų ruože nuo-30oC iki +120oC.
Taip, vietose kur ribojamos apsukos iki 100 aps./min galima naudoti specialius SKF guolius, kurie gali dirbti temperatūrų ruože nuo –150oC iki 350oC.
Taip, standartinis plienas naudojamas guolių gamyboje veikiamas drėgmės ir tam tikrų cheminių medžiagų pradeda koroduoti. SKF gamina radialinius rutulinius guolius iki 50 mm iš nerūdijančio plieno.
Jei guolis dirba įprastomis darbo sąlygomis, paprasčiausias būdas pasiskaičiuoti pagal formulę: tepalo kiekis masės vienetais Gp=0,005xDxB. D – išorinis guolio skersmuo, B – guolio plotis.