SKF.comAccueilCoordonnées pour nous contacterAide
SKF Lubrication Solutions
ProduitsIndustries et applicationsServicesBibliothèqueA propos de SKF
NouvellesContactsFAQCarrièreSites groupés
Recherche avancée »

SKF lubrication solutions / Produits /  Imprimer cette page 

Systèmes de lubrification centralisée

SKF propose des systèmes de lubrification centralisée destinés à éviter les travaux de réparation et les arrêts de production causés par des défaillances de machines. Les systèmes de lubrification peuvent être conçus pour lubrifier des machines individuelles ou des ensembles complets.

Les systèmes de lubrification centralisée servent à lubrifier tous les points de frottement d'une machine ou d'un ensemble complet à partir d'un point central. Ils visent à réduire l'usure, voire à évacuer, par le biais du lubrifiant, une partie de la chaleur due au frottement.

Les systèmes de lubrification centralisée offrent des avantages considérables

  • Réduction des arrêts et pertes de production. Selon notre expérience, la lubrification automatique réduit les défaillances de roulements de plus de 50 % par rapport à la lubrification manuelle.
  • Importantes économies au niveau des coûts de réparation et de pièces de rechange.
  • Jusqu'à 70 % de réduction des coûts de lubrifiant grâce à la précision de la planification et du dosage des lubrifiants.

Les systèmes de lubrification centralisée se répartissent en deux principaux types, à savoir les systèmes à lubrifiant perdu et les systèmes par circulation d'huile.
Les systèmes de microlubrification (MQL) sont principalement utilisés dans les procédés de fabrication modernes.

La gamme de produits est fiable, flexible et facile à élargir. Les systèmes de lubrification centralisée représentent une solution économique permettant d'obtenir une lubrification efficace dans tous les environnements.

 
Mon site
Inscrivez-vous ici »
Adresse électronique:       Aide »
Mot de passe: 
Mot de passe oublié »
Sélectionnez la langue
Accéder au site d’un pays
Termes et conditionsDirective sur la protection de la vie privéePropriété du sitePlan du site