A SKF possui sistemas de lubrificação desenvolvidos para evitar trabalhos de reparo e paralisações de produção causadas pela falha indesejada de máquinas. Os sistemas de lubrificação podem ser projetados para lubrificar uma simples máquina ou um processo completo.
Os sistemas de lubrificação centralizada fornecem lubrificante de uma fonte central para os pontos da máquina nos quais ocorre a fricção. Dessa forma, o desgaste indesejado é minimizado e, às vezes, parte do calor gerado pela fricção é dissipado com ajuda do lubrificante.
Os sistemas de lubrificação centralizada trazem vantagens significativas
- Menos paralisações e perdas de produção. De acordo com nossa experiência, a lubrificação automática reduz as falhas nos rolamentos em mais de 50% em comparação com a lubrificação manual.
- Economia significativa em custos com reparos e peças sobressalentes.
- Até 70% de economia em custos com lubrificantes devido à temporização e dosagem precisas do lubrificante.
Os sistemas de lubrificação centralizada são divididos em sistemas de perda total e de circulação de óleo. Sistemas de lubrificação por quantidade mínima (MQL) são utilizados principalmente em modernos processos de produção.
A linha de produtos é confiável, versátil e fácil de expandir. Os sistemas de lubrificação centralizada são uma solução econômica e eficiente para lubrificação em todos os ambientes. |